Publicar produtos
FE9381-EHV Fisheye Network Camera, H.265 Compression, 5 MP, 360° Surround View, Smart Stream II, WDR Pro, 3DNR, IP66, EN50155 Compliance, Pixel Counter, Defog
VIVOTEK

FE9381-EHV Fisheye Network Camera, H.265 Compression, 5 MP, 360° Surround View, Smart Stream II, WDR Pro, 3DNR, IP66, EN50155 Compliance, Pixel Counter, Defog

Traduzido por Google,
Visão geral

A FE9381-EHV da VIVOTEK é uma câmera de segurança de rede de dome fixa H.265 olho de peixe exclusiva, com um sensor CMOS detalhado de 5 megapixels que produz uma excelente clareza de imagem. Ao empregar a tecnologia de compressão H.265 e a tecnologia Smart Stream II da VIVOTEK, a câmera pode reduzir o consumo de largura de banda e armazenamento em até 80%*, mantendo o mais alto padrão de qualidade de imagem.

Equipadas com uma lente olho de peixe para visão panorâmica de 180° (montagem na parede) ou visão surround 360° (montagem no teto/piso) com zero pontos cegos, as câmeras são capazes de fornecer cobertura de áreas amplas e abertas, como aeroportos, shopping centers, lojas de varejo, escritórios e muito mais.

O FE9381-EHV está equipado com um filtro de corte IR removível e tecnologia WDR Pro, capacitando as câmeras a manter a qualidade de imagem ideal 24 horas por dia e visibilidade incomparável em ambientes de iluminação de alto contraste. Além disso, a FE9381-EHV foi projetada com total conformidade com EN50155, com classificação IK10 à prova de vandalismo e proteção IP66 à prova de intempéries, garantindo que a câmera possa suportar choque, vibração, umidade, poeira e flutuações de temperatura e manter a estabilidade e captura de vídeo confiável durante o movimento do veículo.

* Dependendo da cena.

Características principais
  • Tecnologia de Compressão H.265
  • Sensor CMOS de 5 megapixels
  • 30 fps @ 1920 x 1920
  • Lente olho de peixe de 1,47 mm para visão panorâmica de 180° e visão surround de 360°
  • Filtro de corte IR removível para função dia e noite
  • WDR Pro para visibilidade incomparável em ambientes de alto contraste
  • Smart Stream II para otimizar a eficiência da largura de banda
  • Conformidade EN50155 para Vigilância Móvel Profissional
  • Carcaça com classificação IK10 à prova de vandalismo e classificação IP66 à prova de intempéries
  • ePTZ para eficiência de dados
  • PoE compatível com 802.3af integrado
  • Suporte ao Dewarping do lado do cliente
  • Contador de pixels para medição de clareza de imagem
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavivotek-fe9381-ehv
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de produtos360° Cameras
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-29
  • Número de edição2
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Código ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniclassAnalog Cameras
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security

Disponibilidade da região

América do Norte