Publicar produtos
FE9391-EV-v2 Fisheye Network Camera
VIVOTEK

FE9391-EV-v2 Fisheye Network Camera

Traduzido por Google,

A FE9391-EV-v2 da VIVOTEK é a próxima geração de câmera de rede panomórfica de 12 megapixels e 360° líder de mercado, apresentando um sensor CMOS detalhado de 12 megapixels que garante excelente qualidade de imagem. Utilizando a mais recente tecnologia de lentes panomórficas para visão panorâmica de 180° (montagem na parede) ou visão surround de 360° (montagem no teto/parede) sem pontos cegos, a câmera é capaz de fornecer cobertura abrangente de áreas abertas, como aeroportos, shopping centers, estacionamentos, lojas de varejo, escritórios e muito mais.

O FE9391-EV-v2 (classificação IP66, IK10) é o sucessor do FE8391-V na família VIVOTEK 360° surround view. O novo modelo está equipado com um filtro de corte IR removível e tecnologia WDR Pro, permitindo que a câmera mantenha a qualidade de imagem ideal 24 horas por dia para uma visibilidade incomparável em ambientes de iluminação de alto contraste. A tecnologia de redução de ruído 3D permite que a câmera capture vídeo nítido e sofisticado em condições de pouca luz. O uso da mais recente tecnologia de lentes panomórficas pela FE9391-EV-v2 levou a uma qualidade de imagem muito melhorada com uma enorme queda na distorção das bordas. O FE9391-EV-v2 também é atualizado com o que há de mais moderno em iluminação IR, a tecnologia Smart IR II da VIVOTEK com Adaptive IR. O IR adaptativo permite que os iluminadores IR do FE9391-EV-v2 se ajustem à cena em conjunto ou individualmente para fornecer a melhor imagem IR possível, reduzindo pontos quentes brilhantes e/ou pontos escuros subexpostos.

O FE9391-EV-v2 também inclui agora uma nova onda de análises de conteúdo de vídeo (VCA) avançadas - Smart 360 VCA, incluindo detecção de intrusão, detecção de multidão e detecção de vadiagem. Esses recursos são os próximos passos para elevar as câmeras de vigilância de dispositivos de captura de imagens a instrumentos avançados de notificação, permitindo que os usuários vejam mais de maneira mais inteligente.

Especificação
  • Key Features

    • 12-Megapixel CMOS Sensor
    • 30 fps @ 2816x2816
    • Real-time H.265, H.264 and MJPEG Compression (Triple Codec)
    • 1.29 mm Panomorph Lens for 180° Panoramic View and 360° Surround View
    • Removable IR-cut Filter for Day & Night Function
    • 360° 20M IR with Smart IR II
    • Panoramic PTZ Function with Speed Dome Camera for Monitoring Detailed Regional View
    • WDR Pro (120dB) to Provide Extreme Visibility in High Light Contrast Scenes
    • Smart Motion Detection to Reduce False Alarms
    • Smart VCA (Intrusion Detection, Crowd Detection, Loitering Detection)
    • Trend Micro IoT Security
    • Support Client Side Dewarping
    • Vandal-proof IK10-rated and Weather-proof IP66-rated Housing
    • NDAA compliant
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavivotek-FE9391-EV-v2
  • Familia de productoNetwork Cameras
  • Grupo de produtosFisheye Cameras
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Código ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniclassAnalog Cameras
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security