Publicar produtos
IP8166 Fixed Network Camera, 2MP, SNV, Smart Stream II, WDR Enhanced, 3DNR, Video Rotation, Defog
VIVOTEK

IP8166 Fixed Network Camera, 2MP, SNV, Smart Stream II, WDR Enhanced, 3DNR, Video Rotation, Defog

Traduzido por Google,
Visão geral

A IP8166 da VIVOTEK é uma câmera de segurança de rede box profissional equipada com um sensor Full HD que permite uma resolução de visualização de 1920x1080 a 30 fps suaves. O IP8166 é capaz de capturar vídeo de alta qualidade e alta resolução em até 2 Megapixels em ambientes com pouca luz com a tecnologia SNV da VIVOTEK, tornando a câmera ideal para uma ampla gama de aplicações de vigilância por vídeo, incluindo supermercados, bancos, hotéis e estacionamentos e também adequado para muitas outras situações.

Capacitando ainda mais esta câmera profissional 24 horas por dia, 7 dias por semana, a tecnologia Smart Stream II da VIVOTEK permite que o IP8166 otimize a qualidade para uma região ou área desejada e, portanto, maximize a eficiência do uso da largura de banda. O IP8166 pode reduzir o consumo de largura de banda e armazenamento em até 50%*, mantendo a mesma excelente qualidade de imagem de uma câmera Full HD.

A tecnologia Smart Stream II pode economizar até 50% de largura de banda e armazenamento otimizando as taxas de bits para regiões móveis ou ROI.

Para atender às demandas de diversos cenários, o IP8166 é compatível com uma variedade de acessórios, desde LEDs IR externos e gabinetes, até soluções de longo alcance e soluções PoE total. Com o suporte e a flexibilidade adicionais de uma abundância de acessórios profissionais, o IP8166 é um excelente candidato para sua solução de vigilância total.

* Dependendo das cenas

Características principais
  • Sensor CMOS de 2 megapixels
  • 30 fps @ 1920 x 1080
  • SNV (Visibilidade Noturna Suprema) para condições de pouca luz
  • Smart Stream II para otimizar a eficiência da largura de banda
  • WDR aprimorado para visibilidade incomparável em ambientes de alto contraste
  • Redução de ruído 3D para condições de pouca luz
  • Rotação de vídeo para visualização do corredor
  • Perfil de lente para garantir a total compatibilidade para diferentes opções de lente
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavivotek-ip8166
  • Familia de productoNetwork Cameras
  • Grupo de produtosBox
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-07-10
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Código ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniclassAnalog Cameras
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security