A IP9191-HT da VIVOTEK é uma câmera de rede H.265 profissional que oferece resolução real de 3840x2160 a 30 fps. Com resolução ultra HD, 30 quadros por segundo e tecnologias SNV e WDR Pro da VIVOTEK, esta câmera é capaz de fornecer imagens nítidas e detalhadas em uma variedade de aplicações desafiadoras, como vigilância urbana, transporte e monitoramento industrial.
O algoritmo interno da VIVOTEK leva a compressão de vídeo ao próximo nível. Com a tecnologia Smart Stream III da VIVOTEK, o IP9191-HT é capaz de fornecer imagens excelentes enquanto mantém a largura de banda e o consumo de armazenamento em níveis extremamente baixos, ainda menores que o tamanho típico de imagem de 2 megapixels.
A IP9191-HT está ainda equipada com uma lente i-CS (montagem CS inteligente) com funções de calibração LSC (Lens Shading Correction) e LDC (Lens Distortion Correction) para obter imagens ainda melhores. Quando combinados com o sistema de foco remoto, esses recursos permitem que os instaladores ajustem o zoom/foco remotamente. Essas combinações ricas em funções tornam o IP9191-HT adequado para uma ampla gama de aplicações de vigilância por vídeo.
Quando alojado dentro dos gabinetes da série AE, o IP9191-HT é excelente para aplicações externas de longo alcance. Além disso, quando equipada com a lente AL-248 de 12-50 mm, a IP9191-HT é uma câmera ideal que pode fornecer imagens excepcionais mesmo de alvos de vigilância que estejam a mais de 100 metros de distância.
Características
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |