Publicar produtos
MA8391-ETV Multi-Adjustable  Views Camera
VIVOTEK

MA8391-ETV Multi-Adjustable Views Camera

Traduzido por Google,
O novo MA8391-ETV é a oferta de produtos mais versátil da VIVOTEK até hoje. O MA8391-ETV fornece imagens de alta resolução através de quatro sensores independentes, com cada sensor utilizando uma lente de foco remoto. Por ter cada sensor independente um do outro, o MA8391-ETV pode visualizar quatro regiões diferentes simultaneamente e, portanto, reduzir o número total de câmeras necessárias para vigilância, ajudando a reduzir o tempo e os custos totais de instalação. Com quatro sensores CMOS de 3MP independentes, a câmera de rede MA8391-ETV pode fornecer a maior flexibilidade no monitoramento de vigilância. Cada sensor utiliza uma lente de foco remoto de 2,8 a 8 mm e um design de 3 eixos ao longo de uma trilha circular para permitir uma cobertura total de 360°. Isso permite que o MA8391-ETV capture todos os ângulos para uma cobertura de vídeo abrangente a partir de um único endereço IP, tornando esta câmera ideal para vigilância em áreas como cruzamentos de corredores, esquinas de prédios, estacionamentos e shopping centers. Além de sua cobertura versátil, o MA8391-ETV está armado com uma carcaça robusta com classificação IP66 e IK10 para permitir que a câmera multidirecional resista à chuva e poeira, além de proteger contra vandalismo ou adulteração.
Especificação
  • Key Features; 12-Megapixel Total Resolution 4 Independent Sensors, Adjustable Views Remote Focus 7 fps (2048x1536) per Sensor Removable IR-cut Filter for Day & Night Function Smart Stream II to Optimize Bandwidth Efficiency SNV (Supreme Night Visibility) 3D Noise Reduction for Low-light Conditions Weather-proof IP66-rated and Vandal-proof IK10-rated Housing -40°C ~ 55°C Wide Temperature Range for Extreme Weather Conditions Built-in Microphone Built-in MicroSD/SDHC/SDXC card slot
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavivotek-ma8391-etv
  • Familia de productoNetwork Cameras
  • Grupo de produtosMulti-Sensor
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-05-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emTaiwan
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Código ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Número OmniClass23-37 15 11 11
  • Título OmniclassAnalog Cameras
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security