Este é um sistema de revestimento no qual a parte inferior do zinco VMZINC é ventilada. Essa ventilação consiste em uma camada de ar com pelo menos 20 mm de espessura, dentro da qual o CO₂ presente no ar permite que o zinco VMZINC desenvolva uma pátina natural em sua parte inferior. O ar pode circular por essa camada de ar através de aberturas na parte superior e inferior do revestimento. Essas aberturas são essenciais e necessárias para garantir a durabilidade do sistema.
Este sistema de revestimento ventilado permite que o revestimento de juntas verticais VMZINC seja instalado diretamente sobre a chapa de aço perfilada.
A costura vertical é estética, moderna e oferece juntas uniformes e discretas (25 mm de altura com 5 mm de espessura).
Embalagem: O zinco é fornecido em rolos para serem perfilados ou em tiras pré-formadas sob encomenda.
Aspectos da superfície: VMZINC 0,7 mm e 0,8 mm (disponível em VMZINC natural, QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC®, PIGMENTO®, AZENGAR® e zinco lacado), juntamente com toda a gama de produtos, são classificados como A1 e não contribuem para a propagação do fogo. Os acabamentos lacados são classificados como A2. A composição do revestimento atinge uma classificação de resistência ao fogo A2-s3,d0, de acordo com as tabelas indicativas que definem o desempenho mínimo de reação ao fogo dos diferentes componentes, conforme o tipo de edifício. Todos os componentes principais devem atingir, no mínimo, uma classificação de resistência ao fogo A.
A utilização do aspecto escolhido pode não ser adequada para determinadas aplicações em contextos de restrições ambientais muito rigorosas. Recomenda-se, se necessário, consultar os serviços da VM Building Solutions para obter mais informações.
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Belgium |
Luxembourg |
Netherlands |