Publicar produtos
FR_VMBSO_Membrane roofing_Hertalan EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Hertalan EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Hertalan EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Hertalan EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Hertalan EPDM

    FR_VMBSO_Membrane roofing_Hertalan EPDM

    Traduzido por Google,

    Hertalan é uma membrana de EPDM não reforçada. Gama média.

    Resistente a raízes: Hertalan possui certificação FLL para espessuras de 1,5 mm e 2 mm com juntas vulcanizadas em fábrica.

    Produtos relacionados:

    - Hertalan Flashing – Fita autoadesiva, moldável e não vulcanizada de EPDM para acabamentos.

    - Cantos internos e externos pré-fabricados da Hertalan.

    - Adesivos KS 137, KS 143, KS 205 e KS 96

    Especificação
    • Thickness: 1,2 & 1,5 mm & 2 mm

      Widths: 1,4m_2,8m & 3,5m and other options

      Lengths: 20m, 30m & 25m and other options

      Weight: 1,47 kg/m² (1,2mm) - 1,84 kg/m² (1,5mm) - 2,46 kg/m² (2,0mm)

      Types of roofs
      New & renovation, Accessible, technical or non-accessible roof

      Document of reference: Technical Assessment (DTA) N°5.2/17-2578_V2, DTU 43 Series, Hertalan Standard Specifications (CCT) approved by Alpha Contrôle – April 2017

      Support:

      Masonry, Autoclaved Aerated Concrete (AAC), Wood and wood-based products, Insulation (weldable mineral wool, weldable expanded perlite, cellular glass, PIR, PUR, polystyrene…), Existing bituminous membranes

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFR_HERTALAN_EPDM
    • Familia de productoROOF INSULATION
    • Grupo de produtosEPDM Collection
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2026-10-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)30500
    • Largura (mm)3050
    • Profundidade (mm)1.5
    Relacionado
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing membranes
    • Código UNSPSC30151505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_51_27
    • Uniclass 2015 DescriçãoEthylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • Código CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31
    • Título OmniclassRoof Membranes
    • Código CSI UniFormat IIB3010
    • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings

    Disponibilidade da região

    Europa