Publicar produtos
FR_ZINC cladding - VMZINC Standing seam facade
FR_ZINC cladding - VMZINC Standing seam facade
FR_ZINC cladding - VMZINC Standing seam facade
FR_ZINC cladding - VMZINC Standing seam facade
FR_ZINC cladding - VMZINC Standing seam facade
FR_ZINC cladding - VMZINC Standing seam facade
FR_ZINC cladding - VMZINC Standing seam facade
FR_ZINC cladding - VMZINC Standing seam facade
FR_ZINC cladding - VMZINC Standing seam facade
FR_ZINC cladding - VMZINC Standing seam facade

    FR_ZINC cladding - VMZINC Standing seam facade

    Traduzido por Google,

    A técnica Stand Seam da VM Building Solutions é particularmente adequada para superfícies de fachadas muito grandes e para estruturas localizadas em regiões de clima rigoroso, muitas vezes sujeitas a ventos fortes, chuvas fortes e nevascas (clima montanhoso ou continental).

    A baixa altura das costuras (25 ou 32 mm) contribui para a modernidade, leveza e regularidade da fachada, ao mesmo tempo que realça a sua finalidade arquitetónica. Ao lidar com projetos mais complexos este sistema apresenta uma aparência mais avançada tecnologicamente.

    Principais vantagens:

    Sistema tradicional amplamente utilizado em todo o mundo,

    Flexibilidade e juntas discretas tornando-o adequado para qualquer projeto arquitetônico,

    Resistência máxima ao vento,

    Instalação rápida e fácil, tornando-o uma solução econômica.

    Aspectos superficiais: Zinco Natural / Zinco Bilaqueado / QUARTZO-ZINCO / ANTRA-ZINCO / PIGMENTO / AZENGAR / Perfuração sob demanda.


    Especificação
    • Areas of application:

      All types of façade surfaces.

      All shapes: flat, curved, concave, convex, conical, domes.

      Support
      The support must be :

      - Rigid and continuous.

      - Meet loading requirements in conformity with a minimum pull out strength of 50 daN for each clip.

      - Rest on at least 3 bearing structure elements.

      - Have no protruding elements on the support.

      Installation: 

      Lay in long sheets up to 4 m vertically and 6 m horizontally. 

      Finishe joint: Height 25 mm, thikness 5 mm

      Fixing: 

      Fixed and sliding stainless steel legs (type VMZINC), type 1, placed every 33 cm and crimped with statements from the cladding tanks. 

      Weather conditions : All regions wind

      Packaging: 

      Profile rollers or performed strips on request.

      The choice by a professional of a VMZINC product adapted to the environment of a building must integrate the possible constraints of use according to the aspect of surface considered. Each aspect of zinc surface can evolve in time differently depending on the type of environment (seaside, high UV exposure, snow, etc.) and according to the applications (cover, facade, rain evacuation).

      The use of the chosen aspect may not be suitable for certain applications in the context of very aggressive environmental constraints

      If your project is higher than 30 meters and/or if it is in an area where wind speed is higher than 170 km/h once a year, please consult VM Building Solutions.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJoint_Debout_Facade_VMZINC
    • Familia de productoFaçade
    • Grupo de produtosVMZINC CLADDING
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-01
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalZinco
    • Material secundárioZinco
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCParede Cortina
    • Nome UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Código UNSPSC301518
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_20_50_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoZinc sheet cladding systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 64 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
    • Número OmniClass23-13 37 13
    • Título OmniclassExterior Wall Cladding
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText