Publicar produtos
FR_ZINC cladding - VMZINC Sine wave profile
FR_ZINC cladding - VMZINC Sine wave profile
FR_ZINC cladding - VMZINC Sine wave profile
FR_ZINC cladding - VMZINC Sine wave profile
FR_ZINC cladding - VMZINC Sine wave profile
FR_ZINC cladding - VMZINC Sine wave profile
FR_ZINC cladding - VMZINC Sine wave profile
FR_ZINC cladding - VMZINC Sine wave profile
FR_ZINC cladding - VMZINC Sine wave profile
FR_ZINC cladding - VMZINC Sine wave profile

    FR_ZINC cladding - VMZINC Sine wave profile

    Traduzido por Google,

    Envolve a instalação dos painéis de onda senoidal em uma estrutura metálica fixada à estrutura de suporte. Os painéis de onda senoidal proporcionam maior liberdade de escolha e design através do jogo de luz e sombra no revestimento.

    Principais vantagens:

    - 3 comprimentos de onda: 76 mm / 115 mm / 180 mm

    - Estética da onda rítmica,

    - Revestimento vertical ou horizontal com junta especial,

    - Fácil instalação com sobreposição entre dois painéis para instalação rápida,

    - Gama de componentes que oferece uma grande variedade de detalhes intermitentes.

    Aspectos da superfície: QUARTZ-ZINC / ANTHRA-ZINC / PIGMENTO / AZENGAR - Perfuração a pedido



    Especificação
    • Areas of application:

      - New construction or refurbishment projects.

      - Flat facade or curved with large radius.

      - All types of buildings (office, public buildings, collective or individual housing...)

      Support: 

      - Installation on wood or metal framework reported on a masonry bearing structure. For a metal or wooden support structure, please contact us. 

      - Ventilated support (2 cm air gap).

      Weather conditions: All regions wind

      Special conditions: 

      - In mountain climate (alt> 900 m) maximum length 4 m.

      - For buildings of height> 30 m, consult us. 

      Packaging: Performed strips.

      The choice by a professional of a VMZINC product adapted to the environment of a building must integrate the possible constraints of use according to the aspect of surface considered. Each aspect of zinc surface can evolve in time differently depending on the type of environment (seaside, high UV exposure, snow, etc.) and according to the applications (cover, facade, rain evacuation).

      The use of the chosen aspect may not be suitable for certain applications in the context of very aggressive environmental constraints

      It is recommended, if necessary, to consult the VM Building Solutions services for further information.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaProfil_Sinus_VMZINC
    • Familia de productoFaçade
    • Grupo de produtosVMZINC CLADDING
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-01
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalZinco
    • Material secundárioZinco
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCParede Cortina
    • Nome UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Código UNSPSC301518
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_20_50_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoZinc sheet cladding systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 64 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
    • Número OmniClass23-13 37 13
    • Título OmniclassExterior Wall Cladding
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls