Publicar produtos
VMZINC Diamond Shingle-585x301-Non aligned joints

VMZINC Diamond Shingle-585x301-Non aligned joints

Traduzido por Google,

Visão geral

Este sistema de revestimento ventilado é composto por painéis grampeados sobre um suporte de madeira. As telhas VMZINC® podem assumir diferentes formatos e estéticas para uma construção tradicional ou contemporânea: Quadradas, retangulares, em forma de diamante, lisas ou ornamentadas e formas sob demanda.

Suporte e correção:

As telhas são grampeadas em um suporte de madeira para aplicação em fachadas e telhados (entre em contato conosco).
Eles são instalados em um substrato ventilado contínuo tanto em projetos de renovação quanto em novas construções.

Sua execução é feita com juntas em relevo ou juntas planas, conforme a técnica de assentamento com juntas de pedra, juntas alinhadas ou juntas escalonadas. Podem ser instaladas na horizontal e na vertical.

Aspectos da superfície: QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC®, AZENGAR®, PIGMENTO®, NATURAL ZINC®, BLACK COLLECTION®, HOWLITE COLLECTION®, Cor sob demanda (entre em contato conosco)

Especificação
  • Areas of application:

    Flat facades from 60° and underside, up to 30 m in height.

    Weather conditions: All regions wind

    Special conditions:

    The choice by a professional of a VMZINC product adapted to the environment of a building must integrate the possible constraints of use according to the aspect of surface considered. Each aspect of zinc surface can envolve in time differently depending on the type of environment (seaside, high UV exposure, snow, etc.) and according to the applications (cover, facade, rain evacuation).

    The use of the chosen aspect may not be suitable for certain applications in the context of very aggressive environmental constraints. It is recommended, if necessary, to consult VM Building Solutions for further informations.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavmzinc-diamond-shingle-585x301-non-aligned-joints
  • Familia de productoVMZINC Diamond Shingle
  • Grupo de produtosVMZINC DIAMOND SHINGLE
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2022-10-27
  • Número de edição2
  • Altura (mm)585
  • Largura (mm)301
Relacionado
  • Material principalZinco
  • Material secundárioIsolamento
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
  • Classificação IFCParede Cortina
  • Nome UNSPSCSiding and exterior wall materials
  • Código UNSPSC301518
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_20_50_95
  • Uniclass 2015 DescriçãoZinc sheet cladding systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 64 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
  • Número OmniClass23-13 37 13
  • Título OmniclassExterior Wall Cladding
  • Código CSI UniFormat IIB2010
  • Título CSI UniFormat IIExterior Walls