Publicar produtos
Structural Reinforcement for Wooden Slab
Volteco

Structural Reinforcement for Wooden Slab

Traduzido por Google,

FIBRO HFR é uma bentonita de fundição tricomponente com reforço difundido com fibras de aço de alta resistência e alto índice de carbono, com alta resistência à tração residual (firmeza) e alto desempenho mecânico.

Especificação
  • Advantages

    • The presence of the steel fibre makes the FIBRO HFR mortar firm, increasing flexural tensile strength even after cracking
    • Applicable in thicknesses between 1 and 10 cm
    • Total resistance to carbonation phenomena
    • Very high mechanical compression and flexural strength
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaStructural-reinforcement-wooden-slab
  • Familia de productoWaterproofing
  • Grupo de produtosMortar
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2021-12-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMortar
  • Material secundárioReforço
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Reforços
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_70_70
  • Uniclass 2015 DescriçãoRenovation
  • Código CSI MasterFormat 201403 31 23
  • Título CSI MasterFormat 2014High-Performance Structural Concrete
  • Código CSI UniFormat IIB1010
  • Título CSI UniFormat IIFloor Construction