Publicar produtos
Waterproof structures - system for concrete sealing
Volteco

Waterproof structures - system for concrete sealing

Traduzido por Google,

As soluções estanques WT são uma gama de perfis, juntas e painéis impermeabilizantes ativos, controlados por hidroexpansão, para movimentação

e juntas de construção.

WT Construction é um perfil hidro-intumescente à base de borracha EPDM, reforçado no meio com um
malha de aço coextrudada que estabiliza e direciona a expansão volumétrica.

WT Expansion é uma barra de vedação de junta de dilatação hidrointumescente feita de EPDM com alta resistência a ataques hidráulicos
carga que cria uma excelente vedação das juntas de dilatação e contração, mesmo que danificadas, em qualquer reforço
estrutura de concreto.
Graças à sua grande flexibilidade, também pode ser aplicado em estruturas particularmente articuladas ou irregulares.

O WT Panel é um painel waterstop modular hidro-intumescente feito de EPDM, capaz de aderir por pressão ao
estrutura e impermeabilizá-la.
Graças à sua flexibilidade, também pode ser aplicado em detalhes construtivos específicos ou em superfícies que não sejam totalmente
regular.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWaterproof-structures-system-for-concrete-sealing
  • Familia de productoWaterproofing
  • Grupo de produtosWaterproofing membrane
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-08-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Uniclass 2015 CódigoSs_32_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoWaterproofing and tanking systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 10 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Dampproofing and Waterproofing
  • Código CSI UniFormat IIA20
  • Título CSI UniFormat IIBASEMENT CONSTRUCTION