Publicar produtos
Aether 2" Round Wall Wash Trim Downlight

Aether 2" Round Wall Wash Trim Downlight

Traduzido por Google,

Características

  • Fluxo luminoso: até 1065 lúmens
  • CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
  • IRC: Até 90
  • Potência: 15W
  • Vida útil estimada: 50.000 horas
  • Construção: Acabamento em alumínio fundido com dissipador de calor em alumínio fundido
  • Alojamento raso com menos de 5 cm de profundidade
  • Fonte de luz pontual única
Especificação
  • Specifications

    Order Number: R2ARWT-A827-BK

    ModelBeamColor Temp & CRILumensFinish
    R2ARWTA - Asym827 - 2700K - 85975BK - Black
    830 - 3000K - 85BKWT - Black/White
    835 - 3500K - 85HZWT - Haze/White
    840 - 4000K - 85WT - White
    927 - 2700K - 90
    930 - 3000K - 90
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaether-2-round-wall-wash-trim
  • Familia de productoAether 2"
  • Grupo de produtosCeiling Mounted
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures