Publicar produtos
Aether 2" Square Adjustable Trim Downlight

Aether 2" Square Adjustable Trim Downlight

Traduzido por Google,

Características

  • Fluxo luminoso: até 1400 lúmens
  • CBCP: Até 8810
  • CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
  • IRC: Até 90
  • Potência: 9W, 15W
  • Vida útil estimada: 50.000 horas
  • Construção: Acabamento em alumínio fundido com dissipador de calor em alumínio fundido
  • Alojamento raso com menos de 5 cm de profundidade
  • Fonte de luz pontual única
Especificação
  • Specifications

    Order Number: R2ASAT-S827-BK

    ModelBeamColor Temp & CRILumensCBCPFinish
    R2ASATS - 15°, 16° (L)827 - 2700K - 858358045BK - Black
    N - 26°, 28° (L)830 - 3000K - 85BKWT - Black/White
    F - 40°835 - 3500K - 85HZWT - Haze/White
    840 - 4000K - 85LBK - Lensed Black
    927 - 2700K - 90LBKWT - Lensed Black/White
    930 - 3000K - 90LHZWT - Lensed Haze/White
    LWT - Lensed White
    WT - White
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaether-2-square-adjustable-trim
  • Familia de productoAether 2"
  • Grupo de produtosCeiling Mounted
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures