Publicar produtos
Tube Architectural - 6" Single Wall Mount

Tube Architectural - 6" Single Wall Mount

Traduzido por Google,

EspecificaçõesNúmero do pedido: DS-WS06-S27S-BK

modelo e potência feixe temperatura de cor e croma direção da luz lúmens cbcp terminar
DS-WS06 - 35W F - 38° 27 - 2700K - 85 A - Longe da parede 3385 22608 BK - Preto
DS-WS0622 - 22W N - 28° 30 - 3000K - 85 B - Em direção à parede BZ - Bronze
S - 16° 35 - 3500K - 85 S - Str para cima/para baixo GH - Grafite
40 - 4000K - 85 WT - Branco
927 - 2700K - 90
930 - 3000K - 90
Especificação
  • Features

    • Delivered Lumens: Up to 3720lm
    • CBCP: Up to 24490
    • CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
    • CRI: Up to 90
    • Power: 22W, 35W
    • Input: 120-277 VAC, 50/60Hz
    • ELV Dimming: 100-5%
    • 0-10V Dimming: 100-1%
    • Rated Life: 60000 Hours
    • Construction: Die-cast Aluminum
    • High performance exterior rated LED wall mount light
    • Fixture can install upside down to alter light distribution
    • Available in multiple power / lumen output combinations
    • Driver concealed within the fixture
    • Can be mounted on wall in all orientations
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatube-architectural-6-single-wall-mount
  • Familia de productoTube Architectural
  • Grupo de produtosWall Mounted
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures