Publicar produtos
Aether 2" Square Wall Wash Trimless Downlight

Aether 2" Square Wall Wash Trimless Downlight

Traduzido por Google,

Especificações

Número do pedido: R2ASWL-A827-BK

modelo feixe temperatura de cor e croma lúmens terminar
R2ASWL A - Assimetria 827 - 2700K - 85 1000 BK - Preto
830 - 3000K - 85 BKWT - Preto/Branco
835 - 3500K - 85 HZWT - Neblina/Branco
840 - 4000K - 85 WT - Branco
927 - 2700K - 90
930 - 3000K - 90
Especificação
  • Features

    • Delivered Lumens: Up to 1095lm
    • CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
    • CRI: Up to 90
    • Power: 15W
    • Rated Life: 50000 Hours
    • Construction: Die-cast aluminum trim with die-cast aluminum heat sink
    • Shallow housing under 2in depth
    • Single spot light source
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaether-2-square-wall-wash-trimless
  • Familia de productoAether 2"
  • Grupo de produtosCeiling Mounted
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures