Publicar produtos
Aether 3.5" Square Wall Wash Trimless Downlight

Aether 3.5" Square Wall Wash Trimless Downlight

Traduzido por Google,

Características

  • Fluxo luminoso: até 900 lúmens
  • CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
  • IRC: Até 90
  • Potência: 15,5 W
  • Entrada: 120-277 VCA, 50/60 Hz
  • Escurecimento ELV: 100-5%
  • Escurecimento 0-10V: 100-0%
  • Vida útil estimada: 50.000 horas
  • Construção: Acabamento e dissipador de calor em alumínio fundido
  • Carcaça compacta projetada para caber em espaços reduzidos no plenum sem sacrificar a emissão de lúmens.
  • Indicado para locais úmidos nos acabamentos.
  • Projetado para iluminação uniforme das paredes, tanto na vertical quanto na horizontal.
  • Abertura de acabamento de 3,5 polegadas, altura da caixa de 3,5 polegadas
Especificação
  • Specifications

    Order Number: R3ASWL-A827-BK

    ModelBeamColor Temp & CRILumensFinish
    R3ASWLA - Asym827 - 2700K - 85830BK - Black
    830 - 3000K - 85HZ - Haze
    835 - 3500K - 85WT - White
    840 - 4000K - 85
    927 - 2700K - 90
    930 - 3000K - 90
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaether-3-5-square-wall-wash-trimless
  • Familia de productoAether 3.5"
  • Grupo de produtosCeiling Mounted
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures