Publicar produtos
Cube Architectural - 5" Color Changing Double Wall Mount

Cube Architectural - 5" Color Changing Double Wall Mount

Traduzido por Google,

Características

  • Fluxo luminoso: até 1515 lm
  • CBCP: Até 7555
  • CCT: R, G, B, 1800K - 6500K
  • CRI: 90
  • Potência: 40W
  • Entrada: 120-277 VCA, 50/60 Hz
  • Escurecimento DMX: 100-1%
  • Vida útil estimada: 50.000 horas
  • Construção: Alumínio fundido
  • Luminária de parede LED de alto desempenho para uso externo.
  • Controle total da gama de cores através de gradientes de cores saturadas de 1 a 100%.
  • Faixa de temperatura de cor branca ajustável (CCT): 1800-6500K
  • Controle DMX512-A com comissionamento via RDM
  • A luminária pode ser instalada para cima ou para baixo para alterar a distribuição da luz.
  • Motorista escondido dentro da estrutura
  • Pode ser montado na parede em todas as orientações.


Especificação
  • Specifications

    Order Number: Option Not Available

    Model & sizeBeamlight directionColor Temp & CRILumensCBCPFinish
    DC-WD05 - 5"S - 18°A - Away fr wallCC - R, G, B, 1800K - 6500K - 90BK - BLACK
    N - 30°B - Twrds wallBZ - BRONZE
    F - 50°C - One Side Ea.GH - GRAPHITE
    F - 90°S - Str Up/DownWT - WHITE
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacube-architectural-5-color-changing-double-wall-mount
  • Familia de productoCube Architectural
  • Grupo de produtosWall Mounted
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures