Publicar produtos
Cube Architectural - 5" Extended Single Wall Mount

Cube Architectural - 5" Extended Single Wall Mount

Traduzido por Google,

Características

  • Fluxo luminoso: até 2600 lúmens
  • CBCP: Até 13062
  • CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
  • IRC: Até 90
  • Potência: 17 W, 25 W
  • Entrada: 120-277 VCA, 50/60 Hz
  • Escurecimento ELV: 100-5%
  • Escurecimento 0-10V: 100-1%
  • Vida útil estimada: 60.000 horas
  • Construção: Alumínio fundido
  • Luminária de parede LED de alto desempenho para uso externo.
  • A luminária pode ser instalada de cabeça para baixo para alterar a distribuição da luz.
  • Disponível em diversas combinações de potência/fluxo de lúmens.
  • Pode ser montado na parede em todas as orientações.
Especificação
  • Specifications

    Order Number: DC-WE05-S827S-BK

    Model & wattBeamColor Temp & CRIlight directionLumensCBCPFinish
    DC-WE05 - 25WF - 33°827 - 2700K - 85A - Away fr wall219012057BK - Black
    DC-WE0517 - 17WN - 25°830 - 3000K - 85B - Twrds wallBZ - Bronze
    S - 16°835 - 3500K - 85S - Str Up/DownGH - Graphite
    840 - 4000K - 85WT - White
    927 - 2700K - 90
    930 - 3000K - 90
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacube-architectural-5-extended-single-wall-mount
  • Familia de productoCube Architectural
  • Grupo de produtosWall Mounted
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures