Publicar produtos
FQ 2″ Wall-Wash Trimless Square

FQ 2″ Wall-Wash Trimless Square

Traduzido por Google,
A série FQ Recessed oferece uma linha completa de luminárias LED de alto desempenho que proporcionam funcionalidade e qualidade excepcionais. A série apresenta controle de ofuscamento superior com proteção de 30°, inclinação vertical de 35° e iluminação uniforme do piso ao teto. Múltiplas opções de potência e uma linha completa de luminárias redondas e quadradas, com ou sem moldura, oferecem soluções versáteis para diversas aplicações de iluminação. Fácil de encomendar, instalar e fazer manutenção.
Especificação

  • ModelColor Temp & CRIMax LumensPowerFinish
    R2FRWT927 – 2700K – 901,39015W, 21W, 25WBK – Black
    930 – 3000K – 90DB – Dark Bronze
    935 – 3500K – 90HZWT – Haze/White
    940 – 4000K – 90WT – White
    WD – 3000K–1800K – 90

    Example: R2FRWT-930-WT


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafq-2-wall-wash-trimless-square
  • Familia de productoFQ
  • Grupo de produtosRecessed
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures