Publicar produtos
Stealth Framing Projector - Large Fixed

Stealth Framing Projector - Large Fixed

Traduzido por Google,
A luminária elegante e sofisticada projeta uma área de luz quadrada, retangular ou circular com linhas nítidas para emoldurar ou destacar objetos de arte, proporcionando o máximo impacto visual. Como uma lente de câmera de alta qualidade, o projetor inovador contém lentes ajustáveis ​​e calços para enquadrar uma luz de destaque precisa na largura e no comprimento do objeto. Ele pode dar zoom para aproximar ou afastar a imagem para enquadrar obras de arte maiores.
Especificação
  • Model & Power

    Color Temperature

    Housing Finish

    WTK-1224-F (120V)

    927 – 2700K

    BK – Black

    WHK-1224-F (277V)

    930 – 3000K

    WT – White

    MO-1224-F (12W)

    935 – 3500K

    940 – 4000K

    Examples:
    WTK-1224-F940-BK
    MO-1224-930-WT

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalarge-fixed-stealth-framing-projector
  • Familia de productoStealth Framing Projector
  • Grupo de produtosTrack
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_67
  • Uniclass 2015 DescriçãoProjectors
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Projectors
  • Número OmniClass23-37 15 19
  • Título OmniclassVideo Projectors