Publicar produtos
LIGNE III Wall Washer 48"

LIGNE III Wall Washer 48"

Traduzido por Google,
O LIGNE III apresenta uma lente especializada ou sistema ótico polarizado combinado com um arranjo de LEDs otimizado, proporcionando iluminação uniforme da parede, sem pontos escuros ou reflexos. Oferece dissipação de calor de alta eficiência, baixo consumo de energia e um efeito de iluminação suave e antirreflexo. Com entrada de 48V DC, as luminárias podem ser conectadas em série para instalação contínua. Ideal para aplicações de iluminação linear de paredes em escritórios, pavilhões de exposições, hotéis e áreas públicas comerciais.
Especificação
  • Model & Power

    Beam Angle

    Color Temperature & CRI

    Housing Finish

    LWW48

    A - Asymmetric

    927 - 2700K - 90
    930 - 3000K - 90
    935 - 3500K - 90
    940 - 4000K - 90

    BK - BLACK
    WT - WHITE

    Example: LWW48-A930-BK


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaligne-iii-wall-washer-48
  • Familia de productoLIGNE III
  • Grupo de produtosLinear
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures