Publicar produtos
Mere High Power COB 35

Mere High Power COB 35

Traduzido por Google,
Iluminação de trilho MERE: mais inteligente, flexível e versátil. A MERE oferece uma ampla gama de configurações ópticas, temperaturas de cor, acessórios e até mesmo um módulo de controle inteligente para instalação própria. O design inovador com dimerização de 0 a 10 V e botão giratório torna a instalação e o ajuste individual do sistema no local mais flexíveis e convenientes.
Especificação
  • Model & Power

    Beam Angle

    Color Temperature

    Housing Finish

    WTK-35S (120V)

    S – Spot

    927 – 2700K

    BK – Black

    WHK-35S (277V)

    N – Narrow Flood

    930 – 3000K

    WT – White

    MO-N35S (120-277V)

    M – Medium Flood

    935 – 3500K

    MO-R35S (120-277V)

    W – Wide Flood

    940 – 4000K

    Examples:
    WTK-35S-S930WT
    MO-N35S-M930BK

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamere-high-power-cob-35
  • Familia de productoMERE
  • Grupo de produtosTrack
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures