Publicar produtos
Ruyi Pro Windows Light RGBW

Ruyi Pro Windows Light RGBW

Traduzido por Google,
A RUYI PRO oferece um toque arquitetônico duradouro em aplicações externas. Sua carcaça em alumínio fundido, proteção IP68 e IK09 e ótica com ajuste de precisão garantem uma iluminação confiável de fachadas e janelas salientes.
Especificação
  • Model & Power

    Color Temperature & CRI

    Housing Finish

    WL-ADJ

    RGBW830D – 3000K – 85 CRI

    BK – Black

    WT – White

    SS – Stainless Steel

    Example: WL-ADJ-RGBW830D-SS

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaruyi-pro-rgbw
  • Familia de productoRUYI PRO WINDOWS LIGHT
  • Grupo de produtosMarker
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
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
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit