Publicar produtos
Stealth Framing Projector - Large Adjustable

Stealth Framing Projector - Large Adjustable

Traduzido por Google,
A luminária elegante e sofisticada projeta uma área de luz quadrada, retangular ou circular com linhas nítidas para emoldurar ou destacar objetos de arte, proporcionando o máximo impacto visual. Como uma lente de câmera de alta qualidade, o projetor inovador contém lentes ajustáveis ​​e calços para enquadrar uma luz de destaque precisa na largura e no comprimento do objeto. Ele pode dar zoom para aproximar ou afastar a imagem para enquadrar obras de arte maiores.
Especificação
  • Model & Power

    Color Temperature

    Housing Finish

    WTK-1224 (120V)

    927 – 2700K

    BK – Black

    WHK-1224 (277V)

    930 – 3000K

    WT – White

    MO-1224

    935 – 3500K

    940 – 4000K

    Examples:
    WTK-1224-F940-BK
    MO-1224-930-WT

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicastealth-framing-projector-large-adjustable
  • Familia de productoStealth Framing Projector
  • Grupo de produtosTrack
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_67
  • Uniclass 2015 DescriçãoProjectors
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Projectors
  • Número OmniClass23-37 15 19
  • Título OmniclassVideo Projectors
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
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit