Publicar produtos
Swallow III High Power COB 41

Swallow III High Power COB 41

Traduzido por Google,
Projetado para sistemas de trilho de três circuitos, o Swallow III apresenta uma aparência elegante e refinada, com uma carcaça de alumínio fundido e um dissipador de calor oculto para um visual limpo e moderno. Ele utiliza um módulo de LED COB de alto desempenho, oferecendo múltiplas opções de temperatura de cor padrão e excelente reprodução de cores. Uma variedade de ângulos de feixe está disponível, e acessórios intercambiáveis ​​podem ser facilmente trocados manualmente para criar diferentes efeitos de iluminação.
Especificação
  • Model & Power

    Beam Angle

    Color Temperature

    Housing Finish

    WTK-41 (120V)

    V – Very Narrow 9°

    927 – 2700K

    BK – Black

    WHK-41 (277V)

    S – Spot 15°

    930 – 3000K

    WT – White

    MO-N41 (120-277V)

    N – Narrow Flood 24°

    935 – 3500K

    MO-R41 (120-277V)

    M – Medium Flood 36°

    940 – 4000K

    W – Wide Flood 55°

    Examples:
    WTK-41-S930WT
    MO-N41-M930BK

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaswallow-iii-high-power-cob-41
  • Familia de productoSWALLOW III HP
  • Grupo de produtosTrack
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

América do Norte