Publicar produtos
Swallow III High Power COB 43

Swallow III High Power COB 43

Traduzido por Google,
Projetada para sistemas de trilho de três circuitos, a Swallow III apresenta um design elegante e refinado, com corpo em alumínio fundido e dissipador de calor oculto para um visual moderno e minimalista. Ela utiliza um módulo de LED COB de alto desempenho, oferecendo diversas opções de temperatura de cor padrão e excelente reprodução de cores. Uma variedade de ângulos de feixe está disponível, e acessórios intercambiáveis ​​podem ser facilmente trocados manualmente para criar diferentes efeitos de iluminação.
Especificação
  • Model & Power

    Beam Angle

    Color Temperature

    Housing Finish

    WTK-43 (120V)

    V – Very Narrow 8°

    927 – 2700K

    BK – Black

    WHK-43 (277V)

    S – Spot 15°

    930 – 3000K

    WT – White

    MO-N43 (120-277V)

    N – Narrow Flood 24°

    935 – 3500K

    MO-R43 (120-277V)

    M – Medium Flood 36°

    940 – 4000K

    W – Wide Flood 55°

    Examples:
    WTK-43-S930WT
    MO-N43-M930BK

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaswallow-iii-high-power-cob-43
  • Familia de productoSWALLOW III HP
  • Grupo de produtosTrack
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
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
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit