Publicar produtos
Tube - 12" Ceiling Mount 3000K

Tube - 12" Ceiling Mount 3000K

Traduzido por Google,

Informações elétricas e operacionais

Índice de reprodução de cores: 90

Temperatura de cor: 3000K

Regulável: Sim

Categoria de iluminação: LED

Lâmpadas incluídas: Lâmpadas incluídas

Tipo de lâmpada: LED; Lúmens: 1740

Número de lâmpadas primárias: 1

Número total de lâmpadas: 1 Voltagem: 120-277

Potência máxima: 30,00

Especificação
  • Additional Details

    Features:

    • 3000K
    • Title 24 may not be available for all Finishes, check for availability
    • Driver concealed within the fixture
    • Can be mounted on ceiling or wall in all orientations
    • Average Hours: 70000
    • Beam Spread: 91
    • Estimated Life: 70,000 Hours

    Glass Features: White Diffuser Glass

    Material: Die-cast Aluminum

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatube-12-ceiling-mount
  • Familia de productoTube
  • Grupo de produtosCeiling Mounted
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures