Publicar produtos
Tube Architectural - 5" Color Changing Ceiling Mount

Tube Architectural - 5" Color Changing Ceiling Mount

Traduzido por Google,

Características

  • Fluxo luminoso: até 1455 lm
  • CBCP: Até 7555
  • CCT: R, G, B, 1800K - 6500K
  • CRI: 90
  • Potência: 20W
  • Entrada: 120-277 VCA, 50/60 Hz
  • Escurecimento DMX: 100-1%
  • Vida útil estimada: 54.000 horas
  • Construção: Alumínio fundido
  • Luminárias de teto LED de alto desempenho para uso externo.
  • Controle total da gama de cores através de gradientes de cores saturadas de 1 a 100%.
  • Faixa de temperatura de cor branca ajustável (CCT): 1800-6500K
  • Controle DMX512-A com comissionamento via RDM
  • Motorista escondido dentro da estrutura
Especificação
  • Specifications

    Order Number: DS-CD05-S-CC-BK

    Model & sizeBeamColor Temp & CRILumensCBCPFinish
    DS-CD05 - 5"S - 18°CC - R, G, B, 1800K - 6500K - 9014557555BK - Black
    N - 30°BZ - Bronze
    F - 50°GH - Graphite
    WT - White
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatube-architectural-5-color-changing-ceiling-mount
  • Familia de productoTube Architectural
  • Grupo de produtosCeiling Mounted
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures