Publicar produtos
Tube Architectural - 8" Ceiling Mount

Tube Architectural - 8" Ceiling Mount

Traduzido por Google,

Características

  • Fluxo luminoso: até 4240lm
  • CBCP: Até 20195
  • CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
  • IRC: Até 90
  • Potência: 34 W, 46 W
  • Entrada: 120-277 VCA, 50/60 Hz
  • Escurecimento ELV: 100-5%
  • Escurecimento 0-10V: 100-1%
  • Vida útil estimada: 60.000 horas
  • Construção: Alumínio fundido
  • Luminária de embutir LED de alto desempenho para uso externo
  • A luminária pode ser instalada de cabeça para baixo para alterar a distribuição da luz.
  • Disponível em diversas combinações de potência/fluxo de lúmens.
  • Motorista escondido dentro da estrutura
Especificação
  • SpecificationsOrder Number: DS-CD08-S27-BK

    Model & wattBeamColor Temp & CRILumensCBCPFinish
    DS-CD08 - 46WS - 18°27 - 2700K - 85386519064BK - Black
    DS-CD0834 - 34WN - 25°30 - 3000K - 85BZ - Bronze
    F - 35°35 - 3500K - 85GH - Graphite
    40 - 4000K - 85WT - White
    927 - 2700K - 90
    930 - 3000K - 90
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatube-architectural-8-ceiling-mount
  • Familia de productoTube Architectural
  • Grupo de produtosCeiling Mounted
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures