Publicar produtos
Volta 2″ Shallow Regressed Square Trim / Invisible Trim

Volta 2″ Shallow Regressed Square Trim / Invisible Trim

Traduzido por Google,
A série de luminárias de embutir Volta LED representa uma inovação em design e tecnologia para iluminação arquitetônica. Esta família de luminárias de alto fluxo luminoso e adaptáveis, com um conjunto completo de formatos redondos e quadrados, oferece uma solução sustentável para aplicações comerciais, corporativas e residenciais de alto padrão.
Especificação
  • Model

    Beam

    Color Temp & CRI

    22W / 15W Lumens

    22W / 15W CBCP

    Finish

    R2SD1T

    S – 12°

    827 – 2700K – 85

    399 / 277

    5,781 / 4,016

    BK – Black

    N – 25°

    830 – 3000K – 85

    BKWT – Black/White

    F – 40°

    835 – 3500K – 85

    CB – Copper Bronze

    W – 60°

    840 – 4000K – 85

    HZ – Haze

    927 – 2700K – 90

    HZWT – Haze/White

    930 – 3000K – 90

    WT – White

    Example: R2SD1T-930-WT

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavolta-2-shallow-regressed-square-trim-invisible-trim
  • Familia de productoVolta
  • Grupo de produtosRecessed
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures