Publicar produtos
Volta 2″ Tunable White Pinhole Adjustable Square Trim / Invisible Trim

Volta 2″ Tunable White Pinhole Adjustable Square Trim / Invisible Trim

Traduzido por Google,
A série de luminárias de embutir Volta LED representa uma inovação em design e tecnologia para iluminação arquitetônica. Esta família de luminárias de alto fluxo luminoso e adaptáveis, com um conjunto completo de formatos redondos e quadrados, oferece uma solução sustentável para aplicações comerciais, corporativas e residenciais de alto padrão.
Especificação
  • Model

    Beam

    Angle

    Shape

    Lumens

    CBCP (Ref Output)

    Color Temp

    CRI

    Finishes

    R2RD1T – Round Trim

    N

    25°

    Round

    815

    2,345

    TWA<br>1800K–4000K

    98

    BK – Black<br>BKWT – Black/White<br>CB – Copper Bronze<br>HZ – Haze<br>HZWT – Haze/White<br>WT – White

    R2SD1T – Square Trim

    N

    25°

    Square

    950

    2,730

    F

    35°

    Round

    800

    1,740

    F

    35°

    Square

    1,085

    2,365

    W

    45°

    Round

    630

    1,050

    W

    45°

    Square

    745

    1,240

    N

    25°

    Round

    755

    3,115

    TWB<br>2700K–6500K

    98

    N

    25°

    Square

    880

    3,630

    F

    35°

    Round

    845

    2,280

    F

    35°

    Square

    1,150

    3,105

    W

    45°

    Round

    680

    1,270

    W

    45°

    Square

    805

    1,500

    Example: R2SD1T-NTWA-WT

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavolta-2-tunable-white-pinhole-adjustable-square-trim-invisible-trim
  • Familia de productoVolta Tunable White
  • Grupo de produtosRecessed
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures