Publicar produtos
Volta 4.5″ Tunable White Shallow Regressed Trim Round

Volta 4.5″ Tunable White Shallow Regressed Trim Round

Traduzido por Google,

Características

  • Fluxo luminoso: 2325lm
  • CBCP: 6725
  • CCT: 1800K-4000K, 2700K-6500K
  • CRI: 98
  • Potência: 20W, 29W, 44W
  • Vida útil estimada: 50.000 horas
  • Construção: Construção durável em alumínio fundido.
  • Aumento do ângulo de campo para redução do efeito de ondulação.
  • Aplicação em tetos baixos e junto à parede
  • Ajuste de altura do motor de luz selecionável em campo para ajuste do ângulo de corte (32° - 40°) e uso de acessórios.
  • Compatível com uma ampla gama de acessórios.
Especificação
  • ModelBeamColor Temp & CRI20W / 29W / 44W Lumens20W / 29W / 44W CBCPFinish
    R4RD1TN – 25°TWA – 1800K–4000K – 981,110 / 1,645 / 2,3253,195 / 4,755 / 6,725BK – Black
    F – 45°TWB – 2700K–6500K – 98BKWT – Black/White
    W – 60°CB – Copper Bronze

    Example: R4SD1T-NTWA-BK

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavolta-4-5-tunable-white-shallow-regressed-trim-round
  • Familia de productoVolta Tunable White
  • Grupo de produtosRecessed
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

América do Norte