Publicar produtos
Zoron – 5CCT Round Ceiling Mount

Zoron – 5CCT Round Ceiling Mount

Traduzido por Google,

Características

  • Fluxo luminoso: até 1320lm
  • CBCP: Até 3585
  • CCT: 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K
  • CRI: 90
  • Potência: 15W
  • Entrada: 120-277 VCA, 50/60 Hz
  • Escurecimento ELV: 100-5%
  • Escurecimento 0-10V: 100-5%
  • Escurecimento TRIAC: 100-5%
  • Vida útil estimada: 50.000 horas
  • Construção: Alumínio fundido com acabamento antirreflexo moldado por injeção
  • 5-CCT comutável entre 2700K e 5000K
  • Adequado para uso interno ou externo.
  • Moldura rebaixada com baixo brilho e ângulo de proteção superior a 25°
  • Acabamento intercambiável disponível em 7 tonalidades.
  • Controle de dimerização ELV/TRIAC/0-10V
  • Entrada universal 120-277 VCA
  • Motorista escondido dentro da estrutura
Especificação
  • Specifications

    Order Number: C4RT-NCS-BKBK

    ModelBeamColor Temp & CRILumensCBCPFinish
    C4RTN - 25°CS - 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K - 9011853485BKBK - Black/Black
    F - 45°BKCH - Black/Chrome
    BKGL - Black/Gold
    BKHZ - Black/Haze
    BKWT - Black/White
    PBK - Arc Black
    PWT - Arc White
    WTBK - White/Black
    WTCH - White/Chrome
    WTGL - White/Gold
    WTHZ - White/Haze
    WTWT - White/White
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazoron-round-ceiling-mount
  • Familia de productoZoron Tube Architectural
  • Grupo de produtosCeiling Mounted
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures