Publicar produtos
Basic awning with cable guidance
Basic awning with cable guidance
Basic awning with cable guidance
Basic awning with cable guidance

    Basic awning with cable guidance

    Traduzido por Google,
    Os toldos básicos guiados por cabo são um sistema de proteção solar externo, têxtil e econômico, com tecido enrolado e desenrolado em um eixo. A orientação lateral utiliza cabos de tensão finos, nos quais o tecido do toldo é guiado com o trilho final. O tecido do toldo é alojado em uma caixa de alumínio extrudado.

    Custo-benefício em todos os aspectos

    A escolha certa para soluções padrão: o toldo básico nos tamanhos 80/100 atende a todas as expectativas de um sistema de proteção solar externo têxtil com áreas de vidro verticais – a um preço atraente.

    Criativo

    Combinações de cores individuais para um design de fachada atraente: Ampla gama de cores disponível para componentes de alumínio com revestimento em pó. Mais de 300 designs da coleção de toldos WAREMA podem ser selecionados para os tecidos dos toldos.

    Economia de espaço

    A guia de cabos economiza espaço e pode ser integrada em quase qualquer fachada: os cabos finos de tensão lateral guiam com segurança o tecido do toldo sobre o trilho final.

    Quieto

    Estável e silencioso: as molas de tensão moderam cargas de vento de curto prazo no tecido do toldo e no cabo de tensão e reduzem qualquer geração de ruído.

    Compactar

    Ideal para novas construções, reformas e renovações: instalado em frente à janela, este sistema se adapta a qualquer projeto de construção. As pequenas caixas compactas são a solução ideal para a renovação de edifícios tombados.

    A WAREMA oferece um modelo rígido no BIMobject. Descubra nossos modelos configuráveis ​​em mywarema.com/home, que podem ser perfeitamente ajustados às suas necessidades individuais.

    Especificação
    • Building limits:
      Order width mx3000 mm
      Order height mx3000 mm

      Keyfacts:

      • Cable-guided end rail
      • Extruded box
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBasic-awning-cable-guidance
    • Familia de productoWindows Systems
    • Grupo de produtosWindows and facade
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2025-06-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    • Largura (mm)1400
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioTecido
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniclassWindow Blinds