Publicar produtos
Front-mounted awning as markisolette
Front-mounted awning as markisolette
Front-mounted awning as markisolette
Front-mounted awning as markisolette

    Front-mounted awning as markisolette

    Traduzido por Google,
    Toldos frontais, como os markisolette, são um sistema de proteção solar externo têxtil com tecido enrolado e desenrolado em um eixo. A guia lateral é equipada com um sistema de projeção que inclina automaticamente a parte inferior do tecido do toldo quando este é abaixado. A caixa extrudada está localizada em frente à janela.

    Protegido, dobrável

    Sistema de proteção solar e visão desobstruída com efeito de inclinação: a parte superior do tecido do toldo protege contra o calor, olhares indiscretos e oferece controle do brilho. A parte inferior se desdobra e garante uma visão desobstruída para fora.

    Compactar

    Ideal para novas construções, reformas e renovações: instalado em frente à janela, este sistema se adapta a qualquer projeto de construção. A pequena caixa compacta pode ser discretamente embutida no gesso de edifícios tombados e reformas, ou integrada a uma caixa visível para criar um elemento de design.

    Incomum

    Detalhes variados na fachada: o tecido inclinado do toldo transforma sua fachada em um chamariz. A combinação com toldos verticais cria uma aparência única.

    Pré-montado

    Sistemas de montagem frontal em design compacto: a caixa com o toldo já embutido e enrolado é fixada aos trilhos-guia e montada na frente da janela como uma unidade. Não é necessária fixação separada da caixa.

    Criativo

    Combinações de cores individuais para um design de fachada atraente: Ampla gama de cores disponível para componentes de alumínio com revestimento em pó. Mais de 300 designs da coleção de toldos WAREMA podem ser selecionados para os tecidos dos toldos.

    A WAREMA oferece um modelo rígido no BIMobject. Descubra nossos modelos configuráveis ​​em mywarema.com/home, que podem ser perfeitamente ajustados às suas necessidades individuais.

    Especificação
    • Building limits:
      Order width mx4000 mm
      Order height mx3500 mm

      Keyfacts:

      • Projection system
      • Extruded box
      • No additional box fixing required
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFront-mounted-awning-markisolette
    • Familia de productoWindows Systems
    • Grupo de produtosWindows and facade
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2025-06-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    • Largura (mm)1400
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioTecido
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniclassWindow Blinds