Publicar produtos
Basic awning as markisolette
Basic awning as markisolette
Basic awning as markisolette
Basic awning as markisolette

    Basic awning as markisolette

    Traduzido por Google,
    Toldos básicos como o Markisolette são um sistema de proteção solar externo, têxtil e econômico, com tecido enrolado e desenrolado em um eixo. A guia lateral é equipada com um sistema de projeção que inclina automaticamente a parte inferior do tecido do toldo quando este é abaixado.

    Custo-benefício em todos os aspectos

    A escolha certa para soluções padrão: o toldo básico atende a todas as expectativas de um sistema de proteção solar externo têxtil com áreas de vidro verticais – a um preço atraente.

    Protegido, dobrável

    Sistema de proteção solar e visão desobstruída com efeito de inclinação: a parte superior do tecido do toldo protege contra o calor, olhares indiscretos e oferece controle do brilho. A parte inferior se desdobra e garante uma visão desobstruída para fora.

    Incomum

    Detalhes variados na fachada: o tecido inclinado do toldo transforma sua fachada em um chamariz. A combinação com toldos verticais cria uma aparência única.

    Compactar

    Ideal para novas construções, reformas e renovações: instalado em frente à janela, este sistema se adapta a qualquer projeto de construção. As pequenas caixas compactas são a solução ideal para a renovação de edifícios tombados.

    Estrutura de cor

    Uma boa combinação: caixas visíveis em 4 cores padrão e tecidos para toldos com diversas cores e acabamentos combinam função técnica com liberdade de design.

    A WAREMA oferece um modelo rígido no BIMobject. Descubra nossos modelos configuráveis ​​em mywarema.com/home, que podem ser perfeitamente ajustados às suas necessidades individuais.

    Especificação
    • Building limits:
      Order width mx2800 mm
      Order height mx2900 mm

      Keyfacts:

      • Projection system
      • One-piece extruded box
      • Without additional box fixing
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBasic-awning-markisolette
    • Familia de productoWindows Systems
    • Grupo de produtosWindows and facade
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2025-06-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    • Largura (mm)1400
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioTecido
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniclassWindow Blinds