Publicar produtos
Basic awning with rail guidance
Basic awning with rail guidance
Basic awning with rail guidance
Basic awning with rail guidance
Basic awning with rail guidance

    Basic awning with rail guidance

    Traduzido por Google,
    Os toldos básicos guiados por trilhos são um sistema de proteção solar externo, têxtil e econômico, com tecido enrolado e desenrolado em um eixo. O tecido do toldo é guiado para dentro dos trilhos-guia com o trilho final (deixando um espaço entre o tecido do toldo e a guia). O tecido do toldo é alojado em uma caixa de alumínio extrudado.

    Custo-benefício em todos os aspectos

    A escolha certa para soluções padrão: o toldo básico atende a todas as expectativas de um sistema de proteção solar externo têxtil com áreas de vidro verticais – a um preço atraente.

    Versátil

    Uma boa mistura: caixas visíveis e tecidos para toldos com diversas cores e acabamentos combinam função técnica com liberdade de design.

    Clássico

    Guiado com segurança: o guiamento por trilhos é o clássico entre as versões de guiamento. A guia lateral, comprovada e comprovada, garante alta estabilidade e confiabilidade em condições de vento.

    Compactar

    Ideal para novas construções, reformas e renovações: instalado em frente à janela, este sistema se adapta a qualquer projeto de construção. As pequenas caixas compactas são a solução ideal para a renovação de edifícios tombados.

    A WAREMA oferece um modelo rígido no BIMobject. Descubra nossos modelos configuráveis ​​em mywarema.com/home, que podem ser perfeitamente ajustados às suas necessidades individuais.

    Especificação
    • Building limits:
      Order width mx3000 mm
      Order height mx3000 mm

      Keyfacts:

      • Rail-guided end rails
      • Extruded box
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBasic-awning-rail-guidance
    • Familia de productoWindows Systems
    • Grupo de produtosWindows and facade
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2025-06-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    • Largura (mm)1400
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioTecido
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniclassWindow Blinds