Publicar produtos
Basic shaft awning with drop arm
Basic shaft awning with drop arm
Basic shaft awning with drop arm
Basic shaft awning with drop arm
Basic shaft awning with drop arm

    Basic shaft awning with drop arm

    Traduzido por Google,
    Os toldos de haste básica com braço basculante são um sistema de proteção solar externo têxtil com tecido de toldo estendido e inclinado pelos braços basculantes laterais e trilho final. O tecido do toldo na haste de tecido é apoiado lateralmente por consoles de haste de tecido. A instalação é feita usando os consoles de haste de tecido na haste no local ou um painel de cobertura no local.

    Protegido, transparente

    Sistema de proteção solar e vista desobstruída para o exterior: braços rebatíveis inclinados oferecem proteção contra a radiação solar direta e controle do brilho. E você ainda consegue ter uma boa vista para o exterior.

    Cheio de personalidade

    O tecido inclinado do toldo confere às fachadas um caráter leve e vibrante. A combinação com toldos verticais cria uma aparência única e atraente.

    Integrável

    Aproveite ao máximo as condições no local: os sistemas de poços são adequados para instalação em poços ou caixas de verga no local.

    Invisível

    Integrado discretamente à estrutura do edifício: quando levantado, o sistema de proteção solar desaparece no poço.

    Custo-eficiente

    Atende a todas as expectativas de um sistema de proteção solar externo têxtil: o toldo de poço básico é um produto flexível, versátil e econômico.

    A WAREMA oferece um modelo rígido no BIMobject. Descubra nossos modelos configuráveis ​​em mywarema.com/home, que podem ser perfeitamente ajustados às suas necessidades individuais.

    Especificação
    • Building limits:
      Order width mx4000 mm
      Order height mx1600 mm

      Keyfacts:

      • Drop arm
      • Without box
      • Optional clamping supports
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBasic-shaft-awning-drop-arm
    • Familia de productoWindows Systems
    • Grupo de produtosWindows and facade
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2025-06-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1400
    • Largura (mm)1200
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioTecido
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniclassWindow Blinds