Publicar produtos
Patio side screen 390
Patio side screen 390
Patio side screen 390
Patio side screen 390

    Patio side screen 390

    Traduzido por Google,
    As telas laterais para pátio 390 oferecem privacidade extensível lateralmente e proteção contra sol e vento para complementar toldos de pátio.

    Proteção lateral

    Para mais privacidade: Privacidade visual lateral prática, bem como proteção contra sol e vento, para desfrutar de muitas horas agradáveis ​​no pátio.

    Durável

    Protegido contra poeira e sujeira: quando retraído, o tecido desaparece na caixa do cassete.

    Adequado

    Complemento harmonioso para o toldo: a pedido, também pode ser combinado com a inclinação do produto de proteção solar com uma cobertura angular do tecido.

    A WAREMA oferece um modelo rígido no BIMobject. Descubra nossos modelos configuráveis ​​em mywarema.com/home, que podem ser perfeitamente ajustados às suas necessidades individuais.

    Especificação
    • Building limits:
      Order height mx2500 mm

      Keyfacts:

      • Manually extendible patio side screen provide lateral visual protection, as well as protection from sun and wind
      • Optional sloped fabric shape
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPatio-side-screen-390
    • Familia de productoOutdoor Living
    • Grupo de produtosTerrace and garden
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2025-06-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    • Largura (mm)2500
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioTecido
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniclassWindow Blinds