Publicar produtos
Insect screen roller blinds
Insect screen roller blinds
Insect screen roller blinds
Insect screen roller blinds

    Insect screen roller blinds

    Traduzido por Google,
    A persiana mosquiteira consiste em um cassete, tela, trilhos-guia e um trilho de alça. A tela é enrolada e desenrolada em um eixo. A persiana mosquiteira pode ser instalada externamente, em frente a uma janela convencional, ou internamente, na área inclinada de uma claraboia.

    Pronto para usar

    Persiana compacta, de montagem rígida, com trilhos de guia laterais: quando não está em uso, a tela mosquiteira desaparece em um estojo de alumínio, onde fica protegida do vento e da poeira, mas está pronta para ser desdobrada a qualquer momento.

    Versátil

    Para uso interno e externo: externamente em janelas e portas convencionais e internamente em inclinações de telhado em frente a claraboias.

    Protegido de forma flexível

    Proteção flexível contra insetos: para refeições tranquilas sem vespas, trabalho focado sem moscas e sono tranquilo sem mosquitos.

    Confortável

    Elevação e abaixamento suaves e controlados através do eixo com mola: a função de elevação suave proporciona uma elevação suave. Ao abaixar, o mecanismo de retenção fixa o trilho da alça. Ao abaixar, o eixo com mola garante um tensionamento visualmente limpo e firme da gaze.

    Fácil de montar

    O cassete é colocado sobre os trilhos-guia, onde é então encaixado. A persiana mosquiteira é fixada externamente, através dos trilhos-guia, ao caixilho da janela ou à fachada, ou internamente, na área inclinada de uma claraboia.

    A WAREMA oferece um modelo rígido no BIMobject. Descubra nossos modelos configuráveis ​​em mywarema.com/home, que podem ser perfeitamente ajustados às suas necessidades individuais.

    Especificação
    • Building limits:
      Order width mx2000 mm
      Order height mx2400 mm

      Keyfacts:

      • compact system
      • Insect screen gauze is rolled up
      • lateral guidance via guide rails
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaInsect-screen-roller-blinds
    • Familia de productoWindows Systems
    • Grupo de produtosWindows and facade
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2025-06-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1500
    • Largura (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioTecido
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniclassWindow Blinds