Publicar produtos
Top-mounted external venetian blind for new buildings NA-RA with cable guidance
Top-mounted external venetian blind for new buildings NA-RA with cable guidance
Top-mounted external venetian blind for new buildings NA-RA with cable guidance
Top-mounted external venetian blind for new buildings NA-RA with cable guidance
Top-mounted external venetian blind for new buildings NA-RA with cable guidance

    Top-mounted external venetian blind for new buildings NA-RA with cable guidance

    Traduzido por Google,
    As persianas venezianas externas de montagem superior para novas construções (NA-RA) com guia de cabos são um sistema de proteção solar externo composto por lâminas horizontais conectadas que proporcionam proteção térmica, controle do ofuscamento e privacidade visual com uma vista ajustável para o exterior. A caixa preenchida com espuma, com espessura de alvenaria, fica sobre o batente da janela – geralmente diretamente abaixo do teto, para proporcionar a máxima altura do vidro nos cômodos. Os batentes das janelas, incluindo a caixa, são instalados juntos. Adequado para novos projetos de construção e reformas de grande porte.

    Flexivelmente ajustável

    Opaco por fora, mas com vista para o exterior por dentro: o sistema de proteção solar externo, composto por lâminas horizontais conectadas, combina proteção térmica, controle de brilho e privacidade visual com uma vista ajustável para o exterior.

    Econômico

    Uma única fonte: o sistema montado na parte superior é fixado à janela e instalado junto com ela em apenas uma etapa.

    Adequado para construção

    Várias opções de modificação para atender às necessidades do local: caixas de espuma estão disponíveis em espessuras de alvenaria em diferentes profundidades e alturas, para construção de alvenaria monolítica ou clínquer, e com duas aberturas de poço diferentes.

    Economiza espaço

    Fino e durável: as ripas e os trilhos finais são guiados com segurança ao longo de um cabo de tensão e fixados nas laterais com suportes para cabos de tensão. O design com guia de cabos economiza espaço e pode ser integrado a praticamente qualquer fachada.

    Flutuante

    Aparência leve: A combinação da caixa montada na parte superior para novos edifícios e a orientação do cabo parecem estar flutuando.

    A WAREMA oferece um modelo rígido no BIMobject. Descubra nossos modelos configuráveis ​​em mywarema.com/home, que podem ser perfeitamente ajustados às suas necessidades individuais.

    Especificação
    • Building limits:
      Order width mx4000 mm
      Order height mx4000 mm

      Keyfacts:

      • Simple integration
      • Slender appearance
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTop-mounted-external-venetian-blind-new-buildings-NA-RA-cable-guidance
    • Familia de productoWindows Systems
    • Grupo de produtosWindows and facade
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2025-06-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    • Largura (mm)1400
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniclassWindow Blinds