As persianas venezianas externas de montagem superior para novas construções (NA-RA) com guia de trilho são um sistema de proteção solar externo composto por lâminas horizontais conectadas que proporcionam proteção térmica, controle do ofuscamento e privacidade visual com uma vista ajustável para o exterior. A caixa preenchida com espuma, com espessura de alvenaria, fica sobre o batente da janela – geralmente diretamente abaixo do teto, para proporcionar a máxima altura de vidro nos cômodos. Caixas, trilhos de guia e janelas são instalados juntos. Adequado para novos projetos de construção e reformas centrais. Flexivelmente ajustável
Opaco por fora, mas com vista para o exterior por dentro: o sistema de proteção solar externo, composto por lâminas horizontais conectadas, combina proteção térmica, controle do brilho e privacidade visual com uma vista ajustável para o exterior.
Econômico Uma única fonte: o sistema montado na parte superior é fixado à janela e instalado junto com ela em apenas uma etapa.
Adequado para construção Várias opções de modificação para atender às necessidades do local: caixas de espuma estão disponíveis em espessuras de alvenaria em diferentes profundidades e alturas, para construção de alvenaria monolítica ou clínquer, e com duas aberturas de poço diferentes.
Clássico Guiado com segurança: o guiamento por trilhos é o clássico entre as versões de guiamento. A guia lateral confiável proporciona ótima estabilidade em condições de vento, boa redução de ruído e um movimento de baixo desgaste das lâminas sobre os pinos-guia.
Bem integrado As faces frontais dos perfis de guia podem ser totalmente rebocadas.
A WAREMA oferece um modelo rígido no BIMobject. Descubra nossos modelos configuráveis em mywarema.com/home, que podem ser perfeitamente ajustados às suas necessidades individuais.