Publicar produtos
Moderate Climate Wall Hydrant with NB Box, Integral Vacuum Breaker - HY-330
Watts

Moderate Climate Wall Hydrant with NB Box, Integral Vacuum Breaker - HY-330

Traduzido por Google,
Watts Drenagem HY-330 hidrante de parede com chave de clima moderado oculto com caixa e porta de bronze niquelado, face de hidrante cromada, disjuntor a vácuo integral, conexão de mangueira de 3/4"(19), fêmea de 3/4"(19) x 1"( 25) conexão de tubo macho, cabeça toda em bronze, assento fundido e peças internas de trabalho e chave solta.Em conformidade com ASSE 1019-2004, Listado UPC/IAMPO. Pressão operacional máxima 125 psi.
Especificação
  • Keywords: wall hydrant, non-freeze, key operated, vacuum breaker, fits 10 inch wall, chrome plated face, bronze body and working parts, loose key
Especificações técnicas
  • Ref.ª única1306
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de produtosFixtures for Liquids
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCHydrants
  • Código UNSPSC40141726
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Título CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings