Publicar produtos
Moderate Climate Wall Hydrant with Chrome Plated Face, Integral Vacuum Breaker - HY-430
Watts

Moderate Climate Wall Hydrant with Chrome Plated Face, Integral Vacuum Breaker - HY-430

Traduzido por Google,
Watts Drenagem HY-430 hidrante de parede operado por chave de clima moderado com face cromada, disjuntor a vácuo integral, conexão de mangueira de 3/4"(19), conexão de tubo fêmea de 3/4"(19) x 1"(25), todo em bronze cabeça, assento fundido e peças internas de trabalho, e chave solta Em conformidade com ASSE 1019-2004, UPC/IAMPO Pressão máxima de operação 125 psi.
Especificação
  • Keywords: 1/2 in tapping, 2 in no hub, bronze body and working parts, cast iron, dual temperature, epoxy coated, fits 10 inch wall, key operated, loose key, non-freeze, polished bronze face, stainless steel box, trap primer adaptor, wall hydrant,
Especificações técnicas
  • Ref.ª única1308
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de produtosFixtures for Liquids
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBronze
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCHydrants
  • Código UNSPSC40141726
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Título CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings