Hidrantes de parede autodrenantes automáticos à prova de congelamento da série LFFHB são projetados para fornecer proteção contra congelamento do suprimento externo de água, bem como proteção contra refluxo para o suprimento de água potável. Eles apresentam construção em latão sólido com acabamento niquelado, tubo de cobre de 0,8 mm de espessura, quebra-vácuo de plástico e alça de metal pesado. Os reparos podem ser feitos em linha sem remover a torneira da soleira da linha d'água. Projetados de acordo com o Padrão ASSE 1019 e são certificados para CSA B125 e CSA B64.2. Disponíveis com solda de 1/2 pol. ou entrada IPS macho de 1/2 pol. (Modelo LFFHB -1).
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |