Publicar produtos
Industry Standard Single Horizontal Carrier for Floor Mounted Back Outlet Bowl - ISCA-101-L/R-BF
Watts

Industry Standard Single Horizontal Carrier for Floor Mounted Back Outlet Bowl - ISCA-101-L/R-BF

Traduzido por Google,

Série ISCA-101-L/R-BF Suporte de banheiro horizontal único padrão da indústria para cuba de saída traseira montada no piso, com encaixe de ferro fundido revestido de epóxi, 4 pol. (102 mm) sem desperdício do cubo e 2 pol. (51 mm) sem ventilação do cubo conexões, suportes de pés de ferro fundido revestidos com epóxi e conjunto de placa frontal de vedação de compressão patenteada, bico ABS com tampa de teste integral e gaxeta de neoprene, hardware chapeado e porcas cromadas. As pernas do suporte do armário são gravadas com marcações de medidas incrementais, permitindo que os empreiteiros ajustem facilmente a altura do suporte para os requisitos de fixação mais usados.

Especificação
  • Keywords: cast iron, horizontal left, industrial standard, no hub waste and vent, single closet carrier, watts, drainage, drains, plumbing

    Features

    • Compression seal nipple does not require sealants, positively holds test
    • Carrier provides transition to piping system
    • Reversible uprights embossed with incremental height markings
    • For floor mounted back outlet bowls
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaISCA-101-L-R-BF-Industry-Standard-Single-Horizontal-Carrier-Floor-Mounted
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de produtosFixture Carriers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-17
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)17.75
  • Largura (polegadas)15
  • Profundidade (polegadas)16.44
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung WC support brackets
  • Código CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States