Publicar produtos
Moderate Climate Narrow Wall Hydrant w/NB Box - HY-450
Watts

Moderate Climate Narrow Wall Hydrant w/NB Box - HY-450

Traduzido por Google,

O hidrante de parede estreita para clima moderado da série HY-450 é uma unidade anti-sifão oculta com uma caixa de níquel-bronze, face cromada, quebra-vácuo integral, conexão de mangueira de 3/4 de polegada, conexão de tubo giratória de 360 graus com 3/4 de polegada (19 mm) roscas fêmea/macho de 1 polegada (25 mm). Possui cabeçote em bronze, assento fundido, peças internas de trabalho e chave solta. Em conformidade com ASSE 1019-2004. UPC/IAPMO listado. A pressão operacional máxima é de 125 psi.

Especificação
  • Features

    • Specified in mild climates or interior walls
    • Commercial grade design and construction
    • Swivel inlet connection
    • Anti-siphon

    Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHY-450
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de produtosFixtures for Liquids
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBronze
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCHydrants
  • Código UNSPSC40141726
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Título CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings