Publicar produtos
Industry Standard Back-To-Back Horizontal Carrier for Floor Mounted Back Outlet Bowl - ISCA-101-D-BF
Watts

Industry Standard Back-To-Back Horizontal Carrier for Floor Mounted Back Outlet Bowl - ISCA-101-D-BF

Traduzido por Google,

Watts ISCA-101-D-BF Suporte de banheiro horizontal back-to-back padrão da indústria para bacia de saída traseira montada no piso, com encaixe de ferro fundido revestido de epóxi, 4"(102) sem desperdício do cubo e 2"(51) sem ventilação do cubo conexões, conjunto de placa frontal de vedação de compressão patenteada de ferro fundido revestido de epóxi, suportes de pés de ferro fundido revestido de epóxi com marcações de altura incremental e bocal ABS ajustável com tampa de teste integral e gaxeta de neoprene, hardware chapeado e porcas de tampa cromadas.

Especificação
  • Keywords: cast iron, horizontal left, industrial standard, no hub waste and vent, single closet carrier, watts, drainage, drains, plumbing

    Features

    • Carrier provides transition to piping system
    • Reversible uprights embossed with incremental height markings
    • Compression seal nipple does not require sealants, positively holds test
    • For floor mounted back outlet bowls back-to-back
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaISCA-101-D-BF-Industry-Standard-Back-To-Back-Horizontal-Carrier-Floor-Mounted
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de produtosFixture Carriers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung WC support brackets
  • Código CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING