Publicar produtos
Smart Boiler Control, One tN4, Four Boiler, DHW, Setpoint, BACnet, Web/Mobile App Notification - 294BAC
Smart Boiler Control, One tN4, Four Boiler, DHW, Setpoint, BACnet, Web/Mobile App Notification - 294BAC
Smart Boiler Control, One tN4, Four Boiler, DHW, Setpoint, BACnet, Web/Mobile App Notification - 294BAC
Smart Boiler Control, One tN4, Four Boiler, DHW, Setpoint, BACnet, Web/Mobile App Notification - 294BAC
    Watts

    Smart Boiler Control, One tN4, Four Boiler, DHW, Setpoint, BACnet, Web/Mobile App Notification - 294BAC

    Traduzido por Google,

    O Controlador Inteligente de Caldeiras 294BAC proporciona aquecimento central e indireto de água quente sanitária, ou aquecimento de água quente sanitária por volume, operando até quatro caldeiras. Este número pode ser expandido em grupos de quatro caldeiras através da utilização de controladores de expansão, até um máximo de dezasseis caldeiras. O 294BAC opera caldeiras de condensação e não condensação, sejam elas modulantes, de um, dois, três ou quatro estágios, proporcionando uma solução híbrida flexível e económica para centrais de caldeiras. As aplicações web e móveis Nexa ™ by Watts permitem monitorização remota em tempo real, ajustes de configurações e notificações. O controlador suporta BACnet/IP e BACnet MS/TP para integração com sistemas de automação predial (BAS) e plataformas de análise de terceiros.

    Especificação
    • Features

      • Remote access using Nexa by Watts web/mobile app and notifications through email, or text
      • Operates 4 boilers, expandable up to 16 using expansion controls
      • Sequential or parallel staging for condensing and non-condensing boiler groups
      • Central heating using outdoor reset, indirect DHW, dedicated DHW, setpoint, and tekmarNet calls
      • Supports reverse return, primary-secondary, and variable primary flow piping systems
      • 5-inch color touchscreen with Setup Wizard for simplified installation
      • BACnet integration through BACnet/IP or BACnet MS/TP
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatekmar-294BAC-smart-boiler-control
    • Familia de productoHVAC & Hot Water Solutions
    • Grupo de produtosControls > Multi-Staging
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-11-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_51
    • Uniclass 2015 DescriçãoMeasuring and metering products
    • Código CSI MasterFormat 201426 09 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Electrical Controls and Relays
    • Número OmniClass23-27 11 15
    • Título OmniclassFlow Measuring Instrument And Controls
    • Código CSI UniFormat IID3060
    • Título CSI UniFormat IIControls and Instrumentation

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States